Sensore di prossimitá piatto [TL-W] (Codici componente - Download CAD)

Sensore di prossimitá piatto [TL-W]
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard flat type with abundant variation.
· Thickness 6 mm and detection range 3 mm (form TL-W3MC1).
· There is a series of aluminum die cast type too.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TL-W5MC15 2M

Codice componente
TL-W5MC15 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Con alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Tipo Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

43.60 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 5Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente30.1–4030.515.1–20185.1–10103 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOCon cavo integrato-2Frequenza differenteCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei3 fili CC tipo piatto5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo quadrato Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo
Direzione di rilevamento Superficie superiore Materiale superficie di rilevamento ABS termoresistente Amplificatore Con amplificatore incorporato
Standard acquisiti CE / IEC Struttura di protezione (IEC) IP67 Tensione di alimentazione VCC 12-24
Funzione inclusa - Amplificatore/testa combinati -

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimitá piatto [TL-W], il codice articolo è il seguente: TL-W5MC15 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-W5MC15 2M.

Tipologia prodotto

Codice componente
TL-W3MC1 5M
TL-W3MC1-R 2M
TL-W3MC2 2M
TL-W5MC2 2M
TL-W5MD1 2M
TL-W5MD2 2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Con alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Tipo Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

81.65 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 3Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente20.1–30275.1–10105.1–1063 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOCon cavo integrato-5StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei3 fili CC tipo piatto3

51.06 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 3Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente20.1–30275.1–10105.1–1063 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOCon cavo robot estraibile-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei3 fili CC tipo piatto3

82.65 €

1 6 giorni Fino a 3Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente20.1–30275.1–10105.1–1063 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNCCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei3 fili CC tipo piatto3

63.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 5Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente30.1–4030.515.1–20185.1–10103 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNCCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei3 fili CC tipo piatto5

83.60 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 5Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente30.1–4030.515.1–20185.1–10102 fili a corrente continua2 fili CC polarizzatiNOCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nucleiProfilo piatto5

83.60 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 5Senza schermatura[Resina ABS] ABS termoresistente30.1–4030.515.1–20185.1–10102 fili a corrente continua2 fili CC polarizzatiNCCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nucleiProfilo piatto5

Supporto tecnico