Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL-W1R5MC1 2M
Codice componente
|
---|
TL-W1R5MC1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.41 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Senza schermatura | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20.1–30 | 25 | 5.1–10 | 8 | 5.1–10 | 5.5 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 1.5 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Superficie superiore | Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente | Amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Standard acquisiti | CE / IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
Funzione inclusa | - | Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimitá piatto [TL-W], il codice articolo è il seguente: TL-W1R5MC1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-W1R5MC1 2M.
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TL-W20ME1 2M |
TL-W20ME2 2M |
TL-W3MC1 5M |
TL-W3MC1-R 2M |
TL-W3MC2 2M |
TL-W5E1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 20 | Senza schermatura | [Resina ABS] ABS termoresistente | 50.1–60 | 53 | 30.1–40 | 40 | 20.1–30 | 23 | 3 fili a corrente continua | Uscita corrente tensione NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 20 | ||
87.71 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Senza schermatura | [Resina ABS] ABS termoresistente | 50.1–60 | 53 | 30.1–40 | 40 | 20.1–30 | 23 | 3 fili a corrente continua | Uscita corrente tensione NPN | NC | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 20 | ||
81.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | Senza schermatura | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20.1–30 | 27 | 5.1–10 | 10 | 5.1–10 | 6 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | - | 5 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 3 | ||
51.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | Senza schermatura | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20.1–30 | 27 | 5.1–10 | 10 | 5.1–10 | 6 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo robot estraibile | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 3 | ||
82.65 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | Senza schermatura | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20.1–30 | 27 | 5.1–10 | 10 | 5.1–10 | 6 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 3 | ||
80.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 5 | Con schermatura | Alluminio pressofuso | 40.1–50 | 50 | 20.1–30 | 24.9 | 5.1–10 | 10 | 3 fili a corrente continua | Uscita corrente tensione NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei | 3 fili CC tipo piatto | 5 |