Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2FQ-X5F1
Codice componente
|
---|
E2FQ-X5F1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Formato uscita | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.30 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | M18 | 40,1–50 | 47 | - | DC | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Altro | Allineato | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Cilindro, filettatura | vero | 1 | 18 | 600 | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Profilo | A vite | Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Fluororesina | Materiale superficie di rilevamento | Fluororesina | Amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | NO |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo resistente agli agenti chimici [E2FQ], il codice articolo è il seguente: E2FQ-X5F1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2FQ-X5F1.
Configura
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Oggetti rilevati
Ambiente d'esercizio
Standard acquisiti
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Tipo
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Con alimentazione
Formato uscita
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Grado di protezione (NEMA)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2FQ-X10D1 2M |
E2FQ-X10E1 2M |
E2FQ-X2D1 2M |
E2FQ-X2F1 |
E2FQ-X5D1 2M |
E2FQ-X5E1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Formato uscita | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M30 | 40,1–50 | 50 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei | - | In fluororesina per garantire la resistenza agli agenti chimici | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
124.17 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M30 | 40,1–50 | 50 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | Uscita corrente tensione NPN | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | In fluororesina per garantire la resistenza agli agenti chimici | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 2 | Metallo magnetico | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M12 | 30,1–40 | 38 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei | - | In fluororesina per garantire la resistenza agli agenti chimici | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
217.30 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | M12 | 30,1–40 | 38 | - | DC | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Altro | Allineato | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Cilindro, filettatura | vero | 1 | 12 | 1500 | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
110.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 5 | Metallo magnetico | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M18 | 30,1–40 | 40 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei | - | In fluororesina per garantire la resistenza agli agenti chimici | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110.83 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | Metallo magnetico | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M18 | 30,1–40 | 40 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | Uscita corrente tensione NPN | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | In fluororesina per garantire la resistenza agli agenti chimici | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |