Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2S-Q15 1M
Codice componente
|
---|
E2S-Q15 1M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Frequenza di commutazione (Hz) | Materiale del corpo | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.70 € | 1 | 3 giorni | - | Fino a 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 | 5,9 | 20,1–30 | 22,3 | - | DC | PNP | NO | Altro | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,6 | Altro | Altro | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Forma costruttiva speciale | vero | 1 | 1000 | Plastica | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 5,1–10 | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
---|
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimita di dimensioni super compatte [E2S], il codice articolo è il seguente: E2S-Q15 1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2S-Q15 1M.
Configura
Proprietà di base
Profilo
Oggetti rilevati
Ambiente d'esercizio
Con schermatura/senza schermatura
Direzione di rilevamento
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Amplificatore
Profondità testa (gamma)(mm)
Standard acquisiti
Disposizione pin connettore
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Grado di protezione (NEMA)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Frequenza di commutazione(Hz)
Materiale del corpo
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2S-Q12 1M |
E2S-Q13 1M |
E2S-Q14 1M |
E2S-Q21 1M |
E2S-Q21B 1M |
E2S-Q22 1M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Frequenza di commutazione (Hz) | Materiale del corpo | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.64 € | 1 | 6 giorni | Profilo quadrato | Fino a 2 | Metallo magnetico | Standard / Mini / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Anteriore | Poliarilati | Poliarilati | Con amplificatore incorporato | 10–20 | 19 | 5,5 | 5,1–10 | 5,9 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | Con cavo integrato | - | 1 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | - | Mini | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Profilo quadrato | Fino a 2 | Metallo magnetico | Standard / Mini / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Anteriore | Poliarilati | Poliarilati | Con amplificatore incorporato | 10–20 | 19 | 5,5 | 5,1–10 | 5,9 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | - | 1 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | - | Mini | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo quadrato | Fino a 2 | Metallo magnetico | Standard / Mini / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Anteriore | Poliarilati | Poliarilati | Con amplificatore incorporato | 10–20 | 19 | 5,5 | 5,1–10 | 5,9 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | Con cavo integrato | - | 1 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | - | Mini | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Profilo quadrato | Fino a 3 | Metallo magnetico | Standard / Mini / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Anteriore | Poliarilati | Poliarilati | Con amplificatore incorporato | 20,1–30 | 23 | 8 | 5,1–10 | 8,4 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | - | 1 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | - | Mini | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo quadrato | Fino a 3 | Metallo magnetico | Standard / Mini / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Anteriore | Poliarilati | Poliarilati | Con amplificatore incorporato | 20,1–30 | 23 | 8 | 5,1–10 | 8,4 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 1 | Frequenza differente | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | - | Mini | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
119.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo quadrato | Fino a 3 | Metallo magnetico | Standard / Mini / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Anteriore | Poliarilati | Poliarilati | Con amplificatore incorporato | 20,1–30 | 23 | 8 | 5,1–10 | 8,4 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 1 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | - | Mini | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |