Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2S-W24 1M
Codice componente
|
---|
E2S-W24 1M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Direzione di rilevamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.70 € | 1 | 9 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | - | 1 | Standard | 2.5 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Mini / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura | Materiale alloggiamento | Poliarilati | Materiale superficie di rilevamento | Poliarilati |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 5.1–10 | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 5.1–10 |
Standard acquisiti | CE / IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Specifiche cavo | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | Funzione inclusa | - |
Tipo | Mini | Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimita di dimensioni Ultra compatte [E2S], il codice articolo è il seguente: E2S-W24 1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2S-W24 1M.
Configura
Proprietà di base
Direzione di rilevamento
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2S-Q13 1M |
E2S-Q14 1M |
E2S-Q21 1M |
E2S-W25 1M |
E2S-W25B 1M |
E2S-W26 1M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Direzione di rilevamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | - | 1 | Standard | 1.6 | |
31.64 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | - | 1 | Standard | 1.6 | ||
31.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 1 | Standard | 2.5 | |
28.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Standard | 2.5 | |
31.64 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Frequenza differente | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NC | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Standard | 2.5 |