Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3S-AT81
Codice componente
|
---|
E3S-AT81 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Materiale (amplificatore) | Sensori applicabili | Panoramica | Profilo (fascio) | Ingresso/uscita | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Specifiche | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | Materiale di rivestimento del cavo | Materiale della superficie ottica | Fornitura del sistema unidirezionale | Classe di protezione della risorsa | Procedura di impostazione | Esecuzione della funzione di commutazione | Tipo di luce | Forma della scatola | Uscita analogica -10 V ... +10 V | Messaggio di pre-guasto | Riflettore incluso nella fornitura | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Corrente d'uscita max. (mA) | Max. distanza di commutazione (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | Numero AWG | Grado di protezione (NEMA) | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Con interfaccia di comunicazione CANOpen | Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | Con interfaccia di comunicazione ssI | Con blocco del riavvio | Con interfaccia di comunicazione RS 232 | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | Con interfaccia di comunicazione RS 485 | Con altra uscita analogica | Con interfaccia di comunicazione ethernet | Con interfaccia di comunicazione RS 422 | Adatto per funzioni di sicurezza | Con interfaccia di comunicazione analogica | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | Con interfaccia di comunicazione ssD | Uscita analogica 0 V ... 10 V | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.00 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | [Rosso] LED rosso | - | Fino a 10000 | - | - | - | 12.4 | 40 | 21 | 10–30VCC | PNP | Con cavo integrato | - | - | - | Senza timer | - | - | - | - | Senza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7000 | PVC | Plastica | Trasmittente e ricevitore | Classe di protezione 0 | Impostazione manuale | Contatto normalmente aperto (NO) | Luce rossa non polarizzata | Blocco | falso | falso | falso | 0 | 1 | 100 | 7000 | - | 1000 | 7000 | 700 | 24 | Altro | Altro | Senza | Senza | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0 | 0 | - |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 |
Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici con amplificatore incluso di dimensioni medie [E3S-A], il codice articolo è il seguente: E3S-AT81.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3S-AT81.
Configura
Proprietà di base
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Sorgente luminosa
Profilo testa
Oggetto rilevato standard(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm)
Lunghezza cavo(m)
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Profilo (amplificatore)
Materiale (amplificatore)
Sensori applicabili
Panoramica
Profilo (fascio)
Ingresso/uscita
Supporto accorciabile
Resistenza (tensione)(N)
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Materiale (testa rilevamento)
Metodo di montaggio
Combinazione lente
Specifiche
Distanza del riflettore min.(mm)
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
Tipo
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Tensione di alimentazione(V)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Timer
Classe laser
Angolo di apertura(°)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Materiale di rivestimento del cavo
Materiale della superficie ottica
Fornitura del sistema unidirezionale
Classe di protezione della risorsa
Procedura di impostazione
Esecuzione della funzione di commutazione
Tipo di luce
Forma della scatola
Uscita analogica -10 V ... +10 V
Messaggio di pre-guasto
Riflettore incluso nella fornitura
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Corrente d'uscita max.(mA)
Max. distanza di commutazione(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Distanza di commutazione nominale(mm)
Lunghezza d'onda del sensore(nm)
Numero AWG
Grado di protezione (NEMA)
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
Con interfaccia di comunicazione ssI
Con blocco del riavvio
Con interfaccia di comunicazione RS 232
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
Con interfaccia di comunicazione RS 485
Con altra uscita analogica
Con interfaccia di comunicazione ethernet
Con interfaccia di comunicazione RS 422
Adatto per funzioni di sicurezza
Con interfaccia di comunicazione analogica
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
Con interfaccia di comunicazione ssD
Uscita analogica 0 V ... 10 V
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3S-AD11 |
E3S-AD11 2M |
E3S-AD12 |
E3S-AD12 2M |
E3S-AD13 |
E3S-AD31 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Materiale (amplificatore) | Sensori applicabili | Panoramica | Profilo (fascio) | Ingresso/uscita | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Specifiche | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | Materiale di rivestimento del cavo | Materiale della superficie ottica | Fornitura del sistema unidirezionale | Classe di protezione della risorsa | Procedura di impostazione | Esecuzione della funzione di commutazione | Tipo di luce | Forma della scatola | Uscita analogica -10 V ... +10 V | Messaggio di pre-guasto | Riflettore incluso nella fornitura | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Corrente d'uscita max. (mA) | Max. distanza di commutazione (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | Numero AWG | Grado di protezione (NEMA) | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Con interfaccia di comunicazione CANOpen | Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | Con interfaccia di comunicazione ssI | Con blocco del riavvio | Con interfaccia di comunicazione RS 232 | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | Con interfaccia di comunicazione RS 485 | Con altra uscita analogica | Con interfaccia di comunicazione ethernet | Con interfaccia di comunicazione RS 422 | Adatto per funzioni di sicurezza | Con interfaccia di comunicazione analogica | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | Con interfaccia di comunicazione ssD | Uscita analogica 0 V ... 10 V | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.90 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | [Rosso] LED rosso | - | Fino a 200 | - | - | - | 12.4 | 21 | 40 | 9–33VCC | NPN | Con cavo integrato | - | - | - | Senza timer | - | - | - | - | Senza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~200 | PVC | Plastica | - | Classe di protezione 0 | Impostazione manuale | Programmabile/configurabile | Luce rossa non polarizzata | Blocco | falso | falso | falso | 0 | 1 | 100 | 200 | - | 1000 | - | 700 | 24 | Altro | Altro | Senza | Senza | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0 | 0 | 1 | ||
173.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Rosso] LED rosso | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 200 | - | Profilo a riflessione diffusa | Resistenza al freddo / Standard | 21 | 12.4 | 44 | 10–30VCC | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poliarilato modificato | Raccordi di montaggio EN 1.4301 Equiv. (con vite) | - | Profilo: orizzontale | 10~200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
218.20 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | LED a infrarossi | - | Fino a 1000 | - | - | - | 12.4 | 21 | 40 | 9–33VCC | NPN | Con cavo integrato | - | - | - | Senza timer | - | - | - | - | Senza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~700 | PVC | Plastica | - | Classe di protezione 0 | Impostazione manuale | Programmabile/configurabile | Luce a infrarossi | Blocco | falso | falso | falso | 0 | 1 | 100 | 700 | - | 1000 | - | 880 | 24 | Altro | Altro | Senza | Senza | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0 | 0 | 1 | ||
173.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 1000 | - | Profilo a riflessione diffusa | Resistenza al freddo / Standard | 21 | 12.4 | 44 | 10–30VCC | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poliarilato modificato | Raccordi di montaggio EN 1.4301 Equiv. (con vite) | - | Profilo: orizzontale | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230.60 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | LED a infrarossi | - | Fino a 100 | - | - | - | 12.4 | 21 | 40 | 9–33VCC | PNP | Con cavo integrato | - | - | - | Senza timer | - | - | - | - | Senza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~100 | PVC | Plastica | - | Classe di protezione 0 | Impostazione manuale | Programmabile/configurabile | Luce a infrarossi | Blocco | falso | falso | falso | 0 | 1 | 100 | 100 | - | 1000 | - | 880 | 24 | Altro | Altro | Senza | Senza | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0 | 0 | 1 | ||
221.20 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | [Rosso] LED rosso | - | Fino a 200 | - | - | - | 12.4 | 21 | 40 | 9–33VCC | NPN | Con cavo integrato | - | - | - | Senza timer | - | - | - | - | Senza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1~200 | PVC | Plastica | - | Classe di protezione 0 | Impostazione manuale | Programmabile/configurabile | Luce rossa non polarizzata | Blocco | falso | falso | falso | 0 | 1 | 100 | 200 | - | 1000 | - | 700 | 24 | Altro | Altro | Senza | Senza | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | 0 | 0 | 1 |