Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL-N7MD1 5M
Codice componente
|
---|
TL-N7MD1 5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.70 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | 30.1–40 | 38.5 | 20.1–30 | 25 | 20.1–30 | 25.5 | CE / IEC | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 5 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Standard (montaggio diretto metallo supportato) | 7 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | ABS termoresistente | Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Metodo di collegamento | Con cavo integrato |
Funzione inclusa | - | Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá Modello Standard a forma di barra rettangolare [TL-N / Q / G], il codice articolo è il seguente: TL-N7MD1 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-N7MD1 5M.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Standard acquisiti
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TL-N10MY1 2M |
TL-N12MD1 5M |
TL-N12MD15 2M |
TL-N7MD2 2M |
TL-Q2MC1 2M |
TL-Q5MC1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.28 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | 50.1–60 | 52.5 | 20.1–30 | 30 | 30.1–40 | 30.5 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 100–220VCA | CA, 2 fili | NO | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Standard (montaggio diretto metallo supportato) | 10 | ||
67.43 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | 50.1–60 | 52.5 | 20.1–30 | 30 | 30.1–40 | 30.5 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 5 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Standard (montaggio diretto metallo supportato) | 12 | ||
57.16 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | 50.1–60 | 52.5 | 20.1–30 | 30 | 30.1–40 | 30.5 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | (4) marrone + V, (3) blu 0V | 2 | Frequenza differente | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Standard (montaggio diretto metallo supportato) | 12 | ||
185.60 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | 30.1–40 | 38.5 | 20.1–30 | 25 | 20.1–30 | 25.5 | IEC / CE | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NC | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Standard (montaggio diretto metallo supportato) | 7 | ||
42.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | 20.1–30 | 28 | 5.1–10 | 9 | 5.1–10 | 8 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | NO | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | Standard | 2 | ||
87.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | Standard / Resistenza al freddo | 20.1–30 | 28 | 15.1–20 | 17 | 10.1–20 | 17 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | NO | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | Standard | 5 |