Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2K-C20MT1 2M
Codice componente
|
---|
E2K-C20MT1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 20 | Polibutilene tereftalato | Polibutilene tereftalato | 81 | IP65 | 2 fili per corrente alternata e continua | 24–240VCC/CA | 2 fili per corrente alternata e continua | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ5.5, 2 nuclei/3 nuclei | Lungo raggio/antirumore | 20 |
Loading...
Profilo | Colonna cilindrica | Oggetti rilevati | Conduttore e dielettrico | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø) | 34 | Profondità testa (gamma)(mm) | 70,1~ | Standard acquisiti | CE / IEC |
Modalità di esercizio | NO | Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Disposizione pin connettore | - |
Lunghezza cavo(m) | 2 | Modello frequenza differente | Standard | Funzione inclusa | - |
Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di A lunga distanza / Sensori di prossimitá modello capacitivo [E2K-C], il codice articolo è il seguente: E2K-C20MT1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2K-C20MT1 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Specifiche cavo
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2K-C20MC1 2M |
E2K-C25MF1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.00 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Polibutilene tereftalato | Polibutilene tereftalato | 81 | IP65 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ5.5, 2 nuclei/3 nuclei | Lungo raggio/antirumore | 20 | ||
155.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 50 | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | 82 | IP66 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente/tensione PNP | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Distanza lunga | 25 |