Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2K-C25ME2
Codice componente
|
---|
E2K-C25ME2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.80 € | 1 | 3 giorni | Fino a 50 | - | - | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | 82 | - | IP67 | DC | VCC 12-24 | NPN | Contatto di apertura | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Altro | Altro | Senza | Altro | Cilindro liscio | vero | 1 | 34 | 70 | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Profilo | Colonna cilindrica | Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø) | 34 | Profondità testa (gamma)(mm) | 70,1~ |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato |
Si trova sulla pagina di A lunga distanza / Sensori di prossimitá modello capacitivo [E2K-C], il codice articolo è il seguente: E2K-C25ME2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2K-C25ME2.
Configura
Proprietà di base
Oggetti rilevati
Ambiente d'esercizio
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Standard acquisiti
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2K-C20MC1 2M |
E2K-C20MT1 2M |
E2K-C25ME1 |
E2K-C25MF1 |
E2K-C25MF1 2M |
E2K-C25MF2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.00 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Conduttore e dielettrico | Standard / Resistenza al freddo | Polibutilene tereftalato | Polibutilene tereftalato | 81 | IEC / CE | IP65 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | NO | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ5.5, 2 nuclei/3 nuclei | - | Lungo raggio/antirumore | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
766.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 20 | Conduttore e dielettrico | Standard / Resistenza al freddo | Polibutilene tereftalato | Polibutilene tereftalato | 81 | IEC / CE | IP65 | 2 fili per corrente alternata e continua | 24–240VCC/CA | 2 fili per corrente alternata e continua | NO | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ5.5, 2 nuclei/3 nuclei | - | Lungo raggio/antirumore | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
232.80 € | 1 | 3 giorni | Fino a 50 | - | - | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | 82 | - | IP67 | DC | VCC 12-24 | NPN | NO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Altro | Altro | Senza | Altro | Cilindro liscio | vero | 1 | 34 | 70 | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
232.80 € | 1 | 3 giorni | Fino a 50 | - | - | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | 82 | - | IP67 | DC | VCC 12-24 | PNP | NO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Altro | Altro | Senza | Altro | Cilindro liscio | vero | 1 | 34 | 70 | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
155.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 50 | Conduttore e dielettrico | Standard / Resistenza al freddo | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | 82 | IEC / CE | IP66 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente/tensione PNP | NO | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Distanza lunga | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232.80 € | 1 | 3 giorni | Fino a 50 | - | - | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | 82 | - | IP67 | DC | VCC 12-24 | PNP | Contatto di apertura | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Altro | Altro | Senza | Altro | Cilindro liscio | vero | 1 | 34 | 70 | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |