Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2V-X15C1 2M
Codice componente
|
---|
E2V-X15C1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (mm) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 20 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M30 | 42 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | (1)+V, (3)0V, (4) uscita | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | - | 15 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico / Metallo non magnetico | Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Ottone nichelato | Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Profondità testa (gamma)(mm) | 40.1–50 | Standard acquisiti | CE / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Con alimentazione | 3 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
Modalità di esercizio | NO | Modello frequenza differente | Standard | Tipo | Rilevamento anti-taglio di alluminio, completamente in metallo (lavorazione alluminio lungo raggio: piega 1.5–2) |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimita Modello a lunga distanza interamente in metallo [E2V], il codice articolo è il seguente: E2V-X15C1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2V-X15C1 2M.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa(mm)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2V-X15B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X15C1-M1TJ 0.3M |
E2V-X2C1 2M |
E2V-X4B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X4C1-M1 |
E2V-X4C1-M1TJ 0.3M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (mm) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.16 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M30 | 42 | Collettore aperto PNP | Relè connettore (M12) | - | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ6 | - | - | 15 | ||
178.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 20 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M30 | 42 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M12) | (1) marrone + V, (3) blu 0V, (2) o (4) nero uscita di controllo | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ6 | - | - | 15 | |
110.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 2 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M12 | 47 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | - | 2 | |
150.75 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M12 | 47 | Collettore aperto PNP | Relè connettore (M12) | - | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ6 | - | - | 4 | ||
142.67 € | 1 | 94 giorni | Fino a 5 | Standard / Senza trucioli / Resistenza al freddo | M12 | 47 | Collettore aperto NPN | Connettore (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) uscita | - | - | - | - | 4 | ||
150.75 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M12 | 47 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M12) | (1) marrone + V, (3) blu 0V, (2) o (4) nero uscita di controllo | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ6 | - | - | 4 |