Nastro in poliolefina per linee di produzione sterili XJT-621 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XJT-621-A1 [10-600/1]X[690-9999/1] E
XJT-621-A1 [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti. Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
1 13 giorni 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999
1 13 giorni 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Requisiti igienici speciali Colore copertura superficie Bianco Materiale copertura superficie Poliolefina
Profilo copertura superficie Tessitura semplice goffrata Senza estremità Nottolino Materiale corpo anima Poliestere
Numero di strati gomma 2 tela

Supporto tecnico