Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E32-D25YR 2M
Codice componente
|
---|
E32-D25YR 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.54 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 20 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP40 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 16 |
Loading...
Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore |
---|
Si trova sulla pagina di Unitá Fibra [E32], il codice articolo è il seguente: E32-D25YR 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-D25YR 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo testa
Oggetto rilevato standard(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Cavi in fibra
Materiale guaina in fibra
Raggio di curvatura(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Panoramica
Profilo (fascio)
Angolo di apertura(°)
Metodo di montaggio
Combinazione lente
Tipo
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Lunghezza fibra(m)
Supporto accorciabile
Resistenza (tensione)(N)
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Materiale (testa rilevamento)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-D32 2M |
E32-D32-S1 0.5M |
E32-D32L 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 20 | - | Riflettanza 7% vetro sodo-calcico | - | A riflessione limitata | Resistenza al freddo / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Per allineamento substrato in vetro | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.53 o inf. | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | A vite | Fino a 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente coassiale con testa della vite M6, angolo destro (contatto chiuso a L), fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 60 | Ottone nichelato | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 giorni | - | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | - | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 200 | - | - | - | - | Standard | -40~70 | - | IP67 | - | - | 22 | [Resina] Resina acrilica | - | Polietilene | 25 | - | φ2 | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 150 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 30 | - | 0.005 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Resistenza al freddo / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Resina] Plastica | Standard | - | 4 | - | φ3 | - | φ0.265 | 2 | - | 0.5 | Senza tolleranza di piega del manicotto | - | Non applicabile | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 27 | ||
88.05 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | Colonna cilindrica | Fino a 200 | - | 0.005 | - | A riflessione limitata | Resistenza al freddo / Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | φ3 | - | φ0.265 | 16 | - | 2 | Tipo coassiale | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 150 |