Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E32-LD11 2M
Codice componente
|
---|
E32-LD11 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.03 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | M6 | - | Lente in fibra | φ1.5 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 15 | - | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 360 |
Loading...
Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore |
---|
Si trova sulla pagina di Unitá Fibra [E32], il codice articolo è il seguente: E32-LD11 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-LD11 2M.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Oggetto rilevato standard(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm)
Panoramica
Profilo (fascio)
Materiale (testa rilevamento)
Metodo di montaggio
Tipo
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Profilo testa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Struttura di protezione
Profondità massima testa(mm)
Cavi in fibra
Materiale guaina in fibra
Raggio di curvatura(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Lunghezza fibra(m)
Supporto accorciabile
Resistenza (tensione)(N)
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Angolo di apertura(°)
Combinazione lente
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-LD11N 2M |
E32-LD11R 2M |
E32-LR11NP 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 20 | - | Riflettanza 7% vetro sodo-calcico | - | A riflessione limitata | Resistenza al freddo / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Per allineamento substrato in vetro | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.53 o inf. | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | A vite | Fino a 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente coassiale con testa della vite M6, angolo destro (contatto chiuso a L), fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 60 | Ottone nichelato | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 giorni | - | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | - | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
83.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M6 | - | Lente in fibra | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Lente in fibra riflettente con dado, fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 15 | Zinco pressofuso | - | - | 350 | ||
112.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.03 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Resistenza al freddo / Standard | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | M6 | - | Lente in fibra | φ1.5 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 15 | - | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 350 | ||
151.10 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti trasparenti | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | Standard | A vite | Fino a 2,000 | - | - | - | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | Effetto di sfondo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M6 | - | Lente in fibra | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Lente in fibra riflettente catarifrangente con dado, fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Zinco pressofuso | - | - | 1200 |