Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E32-D24R 2M
Codice componente
|
---|
E32-D24R 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 30 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 35 | [Resina] Resina acrilica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | - | φ3 | - | φ2 | 1 | - | 2 | Senza tolleranza di piega del manicotto | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 30 |
Loading...
Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore |
---|
Si trova sulla pagina di Unitá Fibra [E32], il codice articolo è il seguente: E32-D24R 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-D24R 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Oggetti rilevati
Oggetto rilevato standard(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Ambiente d'esercizio
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Profilo (fascio)
Supporto accorciabile
Resistenza (tensione)(N)
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Angolo di apertura(°)
Metodo di montaggio
Combinazione lente
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Profilo testa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Struttura di protezione
Profondità massima testa(mm)
Cavi in fibra
Materiale guaina in fibra
Raggio di curvatura(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Lunghezza fibra(m)
Panoramica
Materiale (testa rilevamento)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E32-A12 2M |
E32-C11N 2M |
E32-C21N 2M |
E32-D25XB 2M |
E32-D25XR 2M |
E32-D25YR 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.40 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 20 | - | Riflettanza 7% vetro sodo-calcico | - | A riflessione limitata | Resistenza al freddo / Standard | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Per allineamento substrato in vetro | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.53 o inf. | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | A vite | Fino a 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente coassiale con testa della vite M6, angolo destro (contatto chiuso a L), fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 60 | Ottone nichelato | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 giorni | - | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | - | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
113.09 € | 1 | 21 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | 8 | 2 | 12 | [Resina] Plastica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | - | - | - | - | - | Taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Fibra riflettente, profilo piatto, misura piccola, resistenza alla piegatura | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 100 | ||
113.09 € | 1 | 21 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 60 | ||
105.54 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 20 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP40 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 16 |