Unitá Fibra [E32] (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E32-L24L 2M

Codice componente
E32-L24L 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Profilo testa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Temperatura ambiente di esercizio
(%)
Struttura di protezione Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Materiale del nucleo in fibra Cavi in fibra Materiale guaina in fibra Raggio di curvatura
(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Lunghezza fibra
(m)
Panoramica Profilo (fascio) Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

128.85 €

1 6 giorni [Unità fibra] Unità fibraOggetti opachi / Tipo discoRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monouso[Tipo largo] Spot ad area[Quadrate] Profilo quadratoFino a 10-0.005 (substrato in vetro)-A riflessione limitataStandard / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Effetto di sfondo-40~105-IP5018420----------2------Policarbonato--2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accessori amplificatore Con separazione amplificatore

Si trova sulla pagina di Unitá Fibra [E32], il codice articolo è il seguente: E32-L24L 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-L24L 2M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E32-A12 2M
E32-C11N 2M
E32-C21N 2M
E32-L25L 2M
E32-LD11 2M
E32-LD11N 2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Profilo testa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Temperatura ambiente di esercizio
(%)
Struttura di protezione Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Materiale del nucleo in fibra Cavi in fibra Materiale guaina in fibra Raggio di curvatura
(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Lunghezza fibra
(m)
Panoramica Profilo (fascio) Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

300.40 €

1 7 giorni [Unità fibra] Unità fibraOggetti microscopici / Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandard[Quadrate] Profilo quadratoFino a 20-Riflettanza 7% vetro sodo-calcico-A riflessione limitataResistenza al freddo / Standard-40~7035~85IP4014524.5[Resina] PlasticaStandardPolietilene25-φ1.1--1Taglierina per fibre (E39-F4)2Per allineamento substrato in vetro-Applicabile9.8 o inf.0.53 o inf.-ABS--12

147.80 €

1 7 giorni [Unità fibra] Unità fibraOggetti microscopici / Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoRaggi puntiformi piccoliA viteFino a 1000-0.005----40~7035~85IP67--24[Resina] PlasticaTipo flessibileCloruro di vinile4M6φ0.265---Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4)2Fibra riflettente coassiale con testa della vite M6, angolo destro (contatto chiuso a L), fibra flessibile-Applicabile29.4 o inf.0.98 o inf.60Ottone nichelato--520

160.50 €

1 6 giorni -Oggetti microscopici / Oggetti opachi-Emettitore e ricevitore integrati monouso----0.005----40~7035~85IP67----Tipo flessibilePolietilene2M3-----2----------

142.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Unità fibra] Unità fibraOggetti microscopici / Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monouso[Tipo largo] Spot ad area[Quadrate] Profilo quadratoFino a 10-0.005-A riflessione limitataEffetto di sfondo / Resistenza al freddo / Termoresistenza / Standard-40~10535~85IP5016418[Resina] Resina acrilicaStandardPolietilene10------2------Policarbonato--5.4

55.88 €

1 Stesso giorno

Stock

[Unità fibra] Unità fibraOggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardA viteFino a 400-0.03-[Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangenteResistenza al freddo / Standard-40~7035~85IP50--23[Resina] PlasticaStandardPolietilene25M6-Lente in fibraφ1.52Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4)2--Applicabile29.4 o inf.0.98 o inf.15--Assente grazie alla lente data nella configurazione360

83.31 €

1 Stesso giorno

Stock

[Unità fibra] Unità fibraOggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardA viteFino a 400-0.1----40~7035~85IP50--15.8[Resina] PlasticaTipo flessibilePolietilene2M6-Lente in fibra--Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4)2Lente in fibra riflettente con dado, fibra flessibile-Applicabile29.4 o inf.0.98 o inf.15Zinco pressofuso--350

Supporto tecnico