Sensori micro fotografici Modello con connettore largo e sottile [EE-SPX303N / 403N]

Sensori micro fotografici Modello con connettore largo e sottile [EE-SPX303N / 403N]
Groove 13 mm wide type. Noise resistance performance is greatly upgraded compared with our conventional counterparts. Easy to use with reverse circuit connection due to reliable circuit design/ convenient connector method for wiring and maintenance.

[Features]
· Disturbance light, strong nozzle, groove width 13 mm wide type.
· Improved noise resistance performance equivalent to photoelectric sensor with built-in amplifier.
· Common noise resistance performance 30 times or more (relative to conventional products).
· Inverter noise resistance performance 10 times or more (relative to conventional products).
· Built-in reverse protection circuit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EE-SPX303N

Codice componente
EE-SPX303N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Distanza di rilevamento(mm) 13 Larghezza massima testa(mm) 26
Altezza massima testa(mm) 7.4 Profondità massima testa(mm) 26 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola)
Metodo luminescenza LED a infrarossi (luce pulsata) Modalità di esercizio ON con la luce interrotta Formato uscita Uscita tensione NPN
Metodo di collegamento Connettore (saldatura non possibile) Modalità spia Luce accesa (rossa) Larghezza/fenditura(mm) -
Oggetto rilevato standard(mm) 2.2x0.5mm o sup. di corpo opaco Specifica cavo - Lunghezza cavo(mm) -
Profondità gola(mm) - Struttura di protezione IP50 Formato di montaggio -
Amplificatori intermedi(mm) - Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Si trova sulla pagina di Sensori micro fotografici Modello con connettore largo e sottile [EE-SPX303N / 403N], il codice articolo è il seguente: EE-SPX303N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SPX303N.

Supporto tecnico