Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EE-SPZ401-A
Profilo | Con fibra ottica | Distanza di rilevamento(mm) | 200 | Larghezza massima testa(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza massima testa(mm) | 26 | Profondità massima testa(mm) | 7.4 | Metodo di rilevamento | Riflessione con catarifrangente |
Metodo luminescenza | Luce modulata (luce a infrarossi) | Modalità di esercizio | Visualizzazione luce-ON | Formato uscita | Uscita tensione NPN |
Metodo di collegamento | Connettore (saldatura non possibile) | Modalità spia | Luce accesa (rossa) | Larghezza/fenditura(mm) | - |
Specifica cavo | - | Lunghezza cavo(mm) | - | Profondità gola(mm) | - |
Struttura di protezione | IP50 | Formato di montaggio | - | Amplificatori intermedi(mm) | - |
Tubo applicabile(φ) | - | Tipo dettagli | - |
Si trova sulla pagina di Sensore Micro fotografico con lenti Modello retro-riflettente [EE-SPZ-A], il codice articolo è il seguente: EE-SPZ401-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SPZ401-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali