Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EE-SX1088
Codice componente
|
---|
EE-SX1088 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Distanza di rilevamento (mm) | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Metodo di rilevamento | Metodo luminescenza | Modalità di esercizio | Formato uscita | Metodo di collegamento | Larghezza/fenditura (mm) | Formato di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | 3.4 | 25 | 6 | 10 | A sbarramento (Con gola) | - | - | Uscita foto/transistor | Morsetto per il collegamento di PCB e connettori | 0.5 | Con montaggio a vite |
Loading...
Modalità spia | - | Oggetto rilevato standard(mm) | - | Specifica cavo | - |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza cavo(mm) | - | Profondità gola(mm) | - | Amplificatori intermedi(mm) | - |
Tubo applicabile(φ) | - | Tipo dettagli | - |
Si trova sulla pagina di Sensori micro fotografici Modello con raggio laser passante [EE-SX1], il codice articolo è il seguente: EE-SX1088.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SX1088.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Distanza di rilevamento(mm)
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Metodo di rilevamento
Metodo luminescenza
Modalità di esercizio
Formato uscita
Metodo di collegamento
Larghezza/fenditura(mm)
Formato di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EE-SJ3-D |
EE-SJ5-B |
EE-SX1018 |
EE-SX1103 |
EE-SX1105 |
EE-SX1106 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Distanza di rilevamento (mm) | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Metodo di rilevamento | Metodo luminescenza | Modalità di esercizio | Formato uscita | Metodo di collegamento | Larghezza/fenditura (mm) | Formato di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | A sbarramento (Con gola) | - | - | Uscita foto/transistor | Morsetto PCB | 2,1×0.2 | - | |
5.35 € | 10 | 6 giorni | Standard | 5 | 15.4 | 10.4 | 6.2 | A sbarramento (Con gola) | - | - | Uscita foto/transistor | Morsetto PCB | - | - | ||
1.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | 2 | 8 | 4 | 6 | A sbarramento (Con gola) | Luce a infrarossi | - | Uscita foto/transistor | Morsetto PCB | 0.5 | Compatto, per usi generici | ||
1.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | 2 | 5 | 4.2 | 5.2 | A sbarramento (Con gola) | - | - | Uscita foto/transistor | Morsetto PCB | 0.4 | Ultra compatto/per usi generici | |
3.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 2 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | A sbarramento (Con gola) | - | - | Uscita foto/transistor | Morsetto PCB | 0.4 | Ultra compatto, profilo basso per usi generici | |
1.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | 3 | 6.4 | 4.2 | 5.4 | A sbarramento (Con gola) | - | - | Uscita foto/transistor | Morsetto PCB | 0.4 | Ultra compatto/per usi generici |