Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2CY-X1R5A 3M
Codice componente
|
---|
E2CY-X1R5A 3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.05 € | 1 | 6 giorni | A vite | Fino a 2 | Metallo non magnetico | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | M5 | - | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo | - | Parte sensore | E2CY-SD11 | 1.5 |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Modello frequenza differente | Standard |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY], il codice articolo è il seguente: E2CY-X1R5A 3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2CY-X1R5A 3M.
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Standard acquisiti
Tipo
Profilo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Oggetti rilevati
Amplificatore
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2CY-C1R5A-1 3M |
E2CY-C2A 3M |
E2CY-SD11 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Metallo non magnetico | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | - | 5.4 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo | - | Parte sensore | E2CY-SD11 | 1.5 | ||
101.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Metallo non magnetico | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | - | 8 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cavo coassiale in fluororesina (50 Ω) φ2.5, 1 conduttore | - | Parte sensore | E2CY-SD11 | 2 | |
292.83 € | 1 | 7 giorni | Profilo quadrato | - | - | Polibutilene tereftalato | - | Solo amplificatore | M12 | - | 60.1–70 | 70 | 30.1–40 | 32.5 | 5.1–10 | 10 | IEC / CE | IP50 | CC | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | NA/NC commutabile | Marrone + V, nero uscita di controllo, blu + 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei | Staffa di montaggio, timer e funzione uscita autodiagnostica inclusi, reset a zero e reset iniziale | Unità amplificatore | E2CY-X□/C□/V□ | - |