Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY] (Codici componente - Download CAD)

Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY]
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· proximity sensor with separate amplifier that can easily do sensitivity adjustment of nonmagnetic metal detection.
· Nonmagnetic metal (aluminum, copper etc) detected.
· Small flat head (shape E2C-V3A).
· Fluoropolymer type for chemicals (form E2CY-C2AF) are also assorted.
· Easy sensitivity adjustment (one touch teaching).
· The detection margin is obvious at a glance. (LED level indicator light).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2CY-C2A 3M

Codice componente
E2CY-C2A 3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Amplificatore Misura testa di rilevamento a vite Misura testa di rilevamento cilindrica
(Ø)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

101.10 €

1 Disponibile 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Metallo non magnetico[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Resina ABS] ABS termoresistenteCon separazione amplificatore-810–2018-----IP67-----3Cavo coassiale in fluororesina (50 Ω) φ2.5, 1 conduttore-Parte sensoreE2CY-SD112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore
Metodo di collegamento Con cavo integrato Modello frequenza differente Standard

Si trova sulla pagina di Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY], il codice articolo è il seguente: E2CY-C2A 3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2CY-C2A 3M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E2CY-C1R5A-1 3M
E2CY-SD11 2M
E2CY-X1R5A 3M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Amplificatore Misura testa di rilevamento a vite Misura testa di rilevamento cilindrica
(Ø)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

101.10 €

1 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Metallo non magnetico[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Resina ABS] ABS termoresistenteCon separazione amplificatore-5.410–2018-----IP67-----3Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo-Parte sensoreE2CY-SD111.5

292.83 €

1 7 giorni Profilo quadrato--Polibutilene tereftalato-Solo amplificatoreM12-60.1–707030.1–4032.55.1–1010IEC / CEIP50CCVCC 12-24Collettore aperto NPNNA/NC commutabileMarrone + V, nero uscita di controllo, blu + 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nucleiStaffa di montaggio, timer e funzione uscita autodiagnostica inclusi, reset a zero e reset inizialeUnità amplificatoreE2CY-X□/C□/V□-

246.05 €

1 6 giorni A viteFino a 2Metallo non magnetico[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Resina ABS] ABS termoresistenteCon separazione amplificatoreM5-10–2018-----IP67-----3Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo-Parte sensoreE2CY-SD111.5

Supporto tecnico