Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2CY-SD11 2M
Codice componente
|
---|
E2CY-SD11 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.83 € | 1 | 7 giorni | Profilo quadrato | - | - | Polibutilene tereftalato | - | Amplifier only | M12 | - | 60,1–70 | 70 | 30,1–40 | 32.5 | 5,1–10 | 10 | CE / IEC | IP50 | CC | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | NA/NC commutabile | Marrone + V, nero uscita di controllo, blu + 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei | Staffa di montaggio, timer e funzione uscita autodiagnostica inclusi, reset a zero e reset iniziale | Unità amplificatore | E2CY-X□/C□/V□ | - |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Modello frequenza differente | Standard |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY], il codice articolo è il seguente: E2CY-SD11 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2CY-SD11 2M.
Configura
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Oggetti rilevati
Materiale superficie di rilevamento
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø)
Standard acquisiti
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Profilo
Materiale alloggiamento
Amplificatore
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2CY-C1R5A-1 3M |
E2CY-C2A 3M |
E2CY-X1R5A 3M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Metallo non magnetico | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | - | 5.4 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo | - | Parte sensore | E2CY-SD11 | 1.5 | ||
101.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | Metallo non magnetico | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | - | 8 | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cavo coassiale in fluororesina (50 Ω) φ2.5, 1 conduttore | - | Parte sensore | E2CY-SD11 | 2 | |
246.05 € | 1 | 6 giorni | A vite | Fino a 2 | Metallo non magnetico | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | M5 | - | 10–20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | 3 | Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo | - | Parte sensore | E2CY-SD11 | 1.5 |