Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2J-JC4A 2M
Codice componente
|
---|
E2J-JC4A 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | [Resina ABS] ABS | - | Solo amplificatore | 50.1–60 | 59.1 | 20.1–30 | 29.3 | 10.1–20 | 12 | IP50 | 3 fili a corrente continua | 24VCC | Collettore aperto NPN | NA/NC commutabile | Con cavo integrato | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei | Unità amplificatore | E2J-W□MA | - |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Oggetti rilevati | Conduttore e dielettrico | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Standard acquisiti | IEC | Disposizione pin connettore | - | Modello frequenza differente | Standard |
Funzione inclusa | - |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá con amplificatore separato Modello capacitivo [E2J], il codice articolo è il seguente: E2J-JC4A 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2J-JC4A 2M.
Configura
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Direzione di rilevamento
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Amplificatore
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2J-W10MA 1M |
E2J-W20MA 1M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.44 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | 20.1–30 | 30 | 15.1–20 | 20 | 5.1–10 | 5.5 | IP66 | - | - | - | - | Relè connettore (M8) | 1 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (cavo robot), φ4 | Parte sensore | E2J-JC4A | 10 | ||
130.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 20 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con separazione amplificatore | 30.1–40 | 40 | 20.1–30 | 30 | 5.1–10 | 5.5 | IP66 | - | - | - | - | Relè connettore (M8) | 1 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (cavo robot), φ4 | Parte sensore | E2J-JC4A | 20 |