Mega Lock, MC, standard (Alluminio)

Mega Lock, MC, standard (Alluminio)
  • Sconto volumi elevati
· 22 models from φ4 to φ35 shaft diameter available as standard
· Supports aluminum timing pulleys (steel is also usable)
· Reduced number of bolts shortens attachment/detachment time
· With a spigot joint on the back, it can also be used as a bearing retainer
· With low surface pressure, it is also ideal for hollow shafts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-4-15
MC-4.5-16
MC-5-16
MC-6-17
MC-8-19
MC-10-21
MC-11-22
MC-12-24
MC-14-26
MC-15-28
MC-16-29
MC-17-30
MC-18-31
MC-19-32
MC-20-37
MC-22-39
MC-24-41
MC-25-42
MC-28-45
MC-30-50
MC-32-53
MC-35-56
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma carico di spinta ammessa
(kN)
Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.)
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)

39.20 €

1 5 giorni 1042.0–20.015211915.517.5

31.33 €

1 Stesso giorno

Stock

104.52.0–20.0162.212015.519

36.42 €

1 5 giorni 1052.0–20.0162.512015.519

31.35 €

1 Stesso giorno

Stock

1062.0–20.01741.332315.520

36.42 €

1 5 giorni 1082.0–20.01961.512617.522

39.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10102.0–20.02181.632917.524

38.59 €

1 5 giorni 10112.0–20.02291.663019.525

41.82 €

1 5 giorni 10122.0–20.024121.993320.527

42.95 €

1 5 giorni 10142.0–20.026182.563820.529

44.99 €

1 5 giorni 101520.1–50.028253.34402331

46.16 €

1 5 giorni 101620.1–50.029263.34412332

46.16 €

1 5 giorni 101720.1–50.030273.18422433

43.59 €

1 5 giorni 101820.1–50.031293.23462434

42.96 €

1 5 giorni 101920.1–50.032333.5492435

48.81 €

1 5 giorni 102050.1–70.037545.47542840

46.21 €

1 5 giorni 102250.1–70.039655.94562842

51.43 €

1 5 giorni 102470.1–100.041857.07593045

53.37 €

1 5 giorni 1025100.1–150.0421108.77643246

55.53 €

1 5 giorni 1028100.1–150.0451258.91723249

58.58 €

1 5 giorni 1030150.1–200.05018012.08763555

56.33 €

1 5 giorni 1032200.1–300.05321013.13813558

55.73 €

1 5 giorni 1035200.1–300.05623013.13853862

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo Lega di alluminio ad alta resistenza
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)
Numero di bulloni di serraggio Multiplo

Supporto tecnico