• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensori fotografici Micro del tipo a connettore scanalato (Luce in corrente continua) [EE-SX97] (Codici componente - Download CAD)

Sensori fotografici Micro del tipo a connettore scanalato (Luce in corrente continua) [EE-SX97]
  • Sconto volumi elevati
High standard but high performance. Built-in connector enables compact and easy connection. Reverse connection protection circuit, built-in thermal shutdown circuit.

[Features]
· Built-in connector enables miniaturized and easy connection, and is safe with built-in protection circuit.
· Built-in connector minimizes outer space and occupancy.
· Equipped with 2 outputs, ON when light is entering and ON when light is on.
· Sufficient line up of 7 shapes.
· Reliable reverse connection protection circuit is built in.
· Thermal shutdown circuit (PAT pending) output over-current protection.
· Indicator light can be confirmed from many directions, it corresponds to every installation place.
· Used lock connector with compatible connector

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EE-SX971-C1

Codice componente
EE-SX971-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Formato uscita Metodo di collegamento Modalità spia Specifica cavo Lunghezza cavo
(mm)

43.93 €

1 6 giorni Tipo L26.215.514.7Con buio ON/luce ON (con 2 uscite)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli)Luce accesa (LED arancione)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento(mm) 5 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola) Metodo luminescenza Luce CC (LED a infrarossi)
Larghezza/fenditura(mm) - Oggetto rilevato standard(mm) 2x0.8mm o sup. di corpo opaco Profondità gola(mm) -
Struttura di protezione IP50 Formato di montaggio - Amplificatori intermedi(mm) -
Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Si trova sulla pagina di Sensori fotografici Micro del tipo a connettore scanalato (Luce in corrente continua) [EE-SX97], il codice articolo è il seguente: EE-SX971-C1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SX971-C1.

Tipologia prodotto

Codice componente
EE-SX471
EE-SX474
EE-SX670
EE-SX670-WR 1M
EE-SX670R
EE-SX974-C1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Formato uscita Metodo di collegamento Modalità spia Specifica cavo Lunghezza cavo
(mm)

22.92 €

1 5 giorni Tipo L26.215.514.5Visualizzazione luce-ONCollettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce accesa (rossa)--

25.45 €

1 Stesso giorno

Stock

Installazione in blocchi1315.521Visualizzazione luce-ONCollettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce accesa (rossa)--

12.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Standard25.46.9522.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce accesa (rossa)--

32.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Standard25.46.9526.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Collettore aperto uscita NPNCon cavo integratoLuce accesa (rossa)Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei1000

39.63 €

1 6 giorni Standard25.46.9522.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Uscita collettore aperto PNPConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce bloccata (rossa)--

14.16 €

1 6 giorni Installazione in blocchi13.415.521.7Con buio ON/luce ON (con 2 uscite)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli)Luce accesa (LED arancione)--

Supporto tecnico