Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EE-SX670-WR 1M
Codice componente
|
---|
EE-SX670-WR 1M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Modalità di esercizio | Formato uscita | Metodo di collegamento | Modalità spia | Specifica cavo | Lunghezza cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | 25.4 | 6.95 | 26.2 | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Con cavo integrato | Luce accesa (rossa) | Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei | 1000 |
Loading...
Distanza di rilevamento(mm) | 5 | Metodo di rilevamento | A sbarramento (Con gola) | Metodo luminescenza | Luce CC (LED a infrarossi) |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza/fenditura(mm) | - | Oggetto rilevato standard(mm) | 2x0.8mm o sup. di corpo opaco | Profondità gola(mm) | - |
Struttura di protezione | IP50 | Formato di montaggio | - | Amplificatori intermedi(mm) | - |
Tubo applicabile(φ) | - | Tipo dettagli | - |
Si trova sulla pagina di Sensori fotografici Micro del tipo a connettore scanalato (Luce in corrente continua) [EE-SX97], il codice articolo è il seguente: EE-SX670-WR 1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SX670-WR 1M.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Modalità di esercizio
Formato uscita
Metodo di collegamento
Modalità spia
Specifica cavo
Lunghezza cavo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EE-SX471 |
EE-SX474 |
EE-SX670 |
EE-SX670R |
EE-SX672-WR 1M |
EE-SX672R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Modalità di esercizio | Formato uscita | Metodo di collegamento | Modalità spia | Specifica cavo | Lunghezza cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | 5 giorni | Tipo L | 26.2 | 15.5 | 14.5 | Visualizzazione luce-ON | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | ||
25.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Installazione in blocchi | 13 | 15.5 | 21 | Visualizzazione luce-ON | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | ||
12.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce accesa (rossa) | - | - | |
39.63 € | 1 | 6 giorni | Standard | 25.4 | 6.95 | 22.2 | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Uscita collettore aperto PNP | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce bloccata (rossa) | - | - | ||
45.72 € | 1 | 6 giorni | Tipo T | 13.7 | 26 | 26.2 | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Collettore aperto uscita NPN | Con cavo integrato | Luce accesa (rossa) | Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei | 1000 | ||
40.83 € | 1 | 5 giorni | Tipo T | 13.7 | 26 | 22.2 | Con buio ON/luce ON (commutabile) | Uscita collettore aperto PNP | Connettore (4 poli, saldatura diretta supportata) | Luce bloccata (rossa) | - | - |