Zipper, tipo R09 (Codici componente)

Apertura e chiusura rapida, disponibile anche in versione completamente chiusa. Le catene portacavi zipper si distinguono per la loro praticità. Grazie al meccanismo a cerniera si accorciano i tempi di montaggio. Con il passo corto, i coperchi in materiale robusto ed elastico e le maglie modulari, sbalordiscono per l’elevate accelerazioni sopportabili. La serie zipper è inoltre una delle serie più versatili per ogni tipologia d’impiego.
- Rapidità di montaggio
- Apertura e chiusura rapida grazie al meccanismo a cernier
- Coperchi su ogni maglia della catena, collegati a cerniera
- Passo corto per un movimento silenzioso
- Separazione interna disponibile (serie 09,15, 17)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R09.10.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.10.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.10.12PZ,​080.10.12]
R09.16.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.16.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
R09.20.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.20.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
R09.30.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.30.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
R09.40.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.40.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
R09.50.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.50.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 16 giorni 10101 ~ 10048 ~ 100NeroNo
1 16 giorni 10101 ~ 10048 ~ 100Nero080.10.12 / 080.10.12PZ
1 6 giorni 10161 ~ 10048 ~ 100NeroNo
1 6 giorni 10161 ~ 10048 ~ 100Nero080.16.12 / 080.16.12PZ
1 6 giorni 10201 ~ 10048 ~ 100NeroNo
1 6 giorni 10201 ~ 10048 ~ 100Nero080.20.12 / 080.20.12PZ
1 6 giorni 10301 ~ 10048 ~ 100NeroNo
1 6 giorni 10301 ~ 10048 ~ 100Nero080.30.12 / 080.30.12PZ
1 6 giorni 10401 ~ 10048 ~ 100NeroNo
1 6 giorni 10401 ~ 10048 ~ 100Nero080.40.12 / 080.40.12PZ
1 8 giorni 10501 ~ 10048 ~ 100NeroNo
1 8 giorni 10501 ~ 10048 ~ 100Nero080.50.12 / 080.50.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Metà Caratteristiche Low Noise
Altezza interna(mm) 15 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 12.5
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Zipper Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina

Supporto tecnico