Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHW21CA1(GK)
Codice componente
|
---|
SHW21CA1(GK) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero modello nominale | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Numero dei fori di montaggio per carrelli (pezzo) | Dimensione fori di montaggio S (M) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Simboli di resistenza alla polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | M5 | Tipo passante | 43.6 | NA |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo blocco | Tipo di blocco | Largo | Tipo di binario | Guida larga |
---|---|---|---|---|---|
Numero di carrelli LM combinati con un asse | 1 | Materiale | Acciaio al carbonio | Gioco radiale | Normale |
Grado di precisione | Grado standard | Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare | Fermo | Disponibile |
Sistema di lubrificazione | N/A | Elemento rotante | Sfera | Foro di montaggio per carrelli | Foro maschiato |
Si trova sulla pagina di Carrello / carrello largo, dimensioni del carrello selezionabili / SHW, il codice articolo è il seguente: SHW21CA1(GK).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHW21CA1(GK).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo)
Dimensione fori di montaggio S(M)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Simboli di resistenza alla polvere
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SHW21CA1SS(GK) |
SHW21CA1UU(GK) |
SHW21CR1(GK) |
SHW21CR1SS(GK) |
SHW21CR1UU(GK) |
SHW27CA1(GK) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero modello nominale | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Numero dei fori di montaggio per carrelli (pezzo) | Dimensione fori di montaggio S (M) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Simboli di resistenza alla polvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | M5 | Tipo passante | 43.6 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
132.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | M5 | Tipo passante | 43.6 | Guarnizione terminale | |
125.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | M4 | 6 | 43.6 | NA | |
140.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | M4 | 6 | 43.6 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
132.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | M4 | 6 | 43.6 | Guarnizione terminale | |
158.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 27 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | M6 | Tipo passante | 56.6 | NA |