Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / ricircolo di sfere / SR (Codici componente - Download CAD)

Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / ricircolo di sfere / SR
  • Sconto volumi elevati
An individual block item from the THK LM guide SR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled
· in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM block is removed from the LM rail because it is held by a holding plate.
· Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.
· Compact / radial type: A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR35TB1(GK)

Codice componente
SR35TB1(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Materiale Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio S
(M)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

98.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio3582509809100111Foro praticato4-9Tipo passante79NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di binario Standard Numero di carrelli LM combinati con un asse 1
Gioco radiale Normale Grado di precisione Grado standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo N/A Sistema di lubrificazione N/A Elemento rotante Sfera

Si trova sulla pagina di Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / ricircolo di sfere / SR, il codice articolo è il seguente: SR35TB1(GK).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR35TB1(GK).

Tipologia prodotto

Codice componente
SR15SB1UU(GK)
SR15SB1UUM(GK)
SR15TB1(GK)
SR35TB1M(GK)
SR35TB1SS(GK)
SR35TB1SSM(GK)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Materiale Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio S
(M)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

59.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9Guarnizione terminale

136.75 €

1 Disponibile 19 giorni 10LargoAcciaio inox1541-4.5603.55240.4Foro praticato2-4.5Tipo passante22.9Guarnizione terminale

63.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio1541264.5603.55257Foro praticato4-4.5Tipo passante39.5NA

366.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox3582509809100111Foro praticato4-9Tipo passante79NA

123.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio3582509809100111Foro praticato4-9Tipo passante79Guarnizione (terminale+laterale+interna)

399.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio inox3582509809100111Foro praticato4-9Tipo passante79Guarnizione (terminale+laterale+interna)

Supporto tecnico