Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MF1.5S23L#3215H |
MF1.5S23R#3215H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.42 € 27.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sinistra | ||
52.42 € 27.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Destra |
Loading...
Modulo | 1.5 | Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Numero di denti | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Rapporto riduttore | 1 | Materiale | Acciaio | Trattamento termico | Alta frequenza |
Dente rettificato | NA | Config. foro albero | Sede chiavetta + maschiatura | Larghezza denti B(mm) | 6.5 |
Trattamento superficie | NA | Diam. foro albero d(Ø) | 15 | Di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 2 |
Tolleranza foro albero | H7 | Angolo di curvatura(gradi) | 35 | Vite | 2-M5 |
Sede chiavetta (larghezza × profondità) | 5×2.3 | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Prodotto con rifinitura (rettifica foro albero) | Materiale (dettagli) | EN 1.7220 Equiv. /EN 1.7220 Equiv. |
Lunghezza mozzo lh | 12.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Direzione curvatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali