Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C4000-8-W-FT8-PWG40P
Codice componente
|
---|
C4000-8-W-FT8-PWG40P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Capacità di scarico (cm3) | Dispositivo di scarico | Manometro | Capacità olio (cm3) | Con filtro di scarico | Set adattatori tubazioni | Manometro incluso | Pressostato (P4000-W) + set giunti (inclusi) | Valvola di sfiato pressione residua (V3000-W) + Set giunti (incluso) | N. prodotto regolatore configurato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.39 € | 1 | 6 giorni | Rc1/4 | 0.065 | 80 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Presenza (Tappo presa di pressione) | 170 | Standard (NO) | NA | G40D-8-P10 | Disponibile | NA | R4000-W |
Loading...
Combinazione regolatori | Filtro + Regolatore + Lubrificatore | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Materiale bicchierino | Resina | Protezione vaschetta | Disponibile |
Sfiato | Sfiato | Direzione flusso | Flusso standard (Destra→Sinistra) | Dettagli materiale vaschetta | Policarbonato |
Porta di rilevamento pressione differenziale | NA | Incremento display | Indicazione Mpa, vite Rc | Gamma pressione | 0.05~0.85Mpa |
Attacco (assemblato) | NA |
Si trova sulla pagina di Assortimento standard FRL Modello modulare Serie bianca, il codice articolo è il seguente: C4000-8-W-FT8-PWG40P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C4000-8-W-FT8-PWG40P.
Configura
Proprietà di base
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Portata di gocciolamento minima(L/min)
Capacità di scarico(cm3)
Dispositivo di scarico
Capacità olio(cm3)
Con filtro di scarico
Set adattatori tubazioni
Manometro incluso
Pressostato (P4000-W) + set giunti (inclusi)
Valvola di sfiato pressione residua (V3000-W) + Set giunti (incluso)
N. prodotto regolatore configurato
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C1000-6-W-A6W |
C1000-6-W-A6WVW |
C1000-6-W-A8W |
C4000-8-W-FT8-PWG41P |
C4000-8-W-FT8-PWG49P |
C4000-8-W-FT8-PWG50P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Capacità di scarico (cm3) | Dispositivo di scarico | Manometro | Capacità olio (cm3) | Con filtro di scarico | Set adattatori tubazioni | Manometro incluso | Pressostato (P4000-W) + set giunti (inclusi) | Valvola di sfiato pressione residua (V3000-W) + Set giunti (incluso) | N. prodotto regolatore configurato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.16 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Presenza (assenza di indicatore) | 20 | NA | Rc1/8 | NA | NA | NA | R1000-W | ||
131.87 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Presenza (assenza di indicatore) | 20 | NA | Rc1/8 | NA | NA | Disponibile | R1000-W | ||
96.17 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Presenza (assenza di indicatore) | 20 | NA | Rc1/4 | NA | NA | NA | R1000-W | ||
243.61 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | Rc1/4 | 0.065 | 80 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Presenza (Tappo presa di pressione) | 170 | Standard (NO) | NA | G41D-8-P10 | Disponibile | NA | R4000-W | |
223.48 € | 1 | 6 giorni | Rc1/4 | 0.065 | 80 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Presenza (Tappo presa di pressione) | 170 | Standard (NO) | NA | G49D-8-P10 | Disponibile | NA | R4000-W | ||
242.15 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Rc1/4 | 0.065 | 80 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Presenza (Tappo presa di pressione) | 170 | Standard (NO) | NA | G50D-8-P10 | Disponibile | NA | R4000-W |