Assortimento standard FRL Modello modulare Serie bianca (Codici componente - Download CAD)

Assortimento standard FRL Modello modulare Serie bianca
  • Sconto volumi elevati
Boost your system with modularization. Dual element construction provides long life.
Choose from over 1000 in stock models, such as those with attached pressure meters, from our website.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C1000-6-W-A6W
C1000-6-W-T8-A6W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Portata di gocciolamento minima
(L/min)
Capacità di scarico
(cm3)
Dispositivo di scarico Manometro Capacità olio
(cm3)
Con filtro di scarico Set adattatori tubazioni Manometro incluso Pressostato (P4000-W) + set giunti (inclusi) Valvola di sfiato pressione residua (V3000-W) + Set giunti (incluso) N. prodotto regolatore configurato

96.16 €

1 6 giorni Rc1/80.01512Rubinetto di scarico manuale[Con manometro standard] Presenza (assenza di indicatore)20NARc1/8NANANAR1000-W

114.21 €

1 6 giorni Rc1/80.01512Rubinetto di scarico manuale[Con manometro standard] Presenza (Tappo presa di pressione)20NARc1/8NANANAR1000-W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro + Regolatore + Lubrificatore Filtro, livello di filtraggio 5μm Qualità aria compressa Aria secca comune
Pressione di esercizio max.(MPa) 1 Materiale bicchierino Resina Protezione vaschetta Disponibile
Sfiato Sfiato Direzione flusso Flusso standard (Destra→Sinistra) Dettagli materiale vaschetta Policarbonato
Porta di rilevamento pressione differenziale NA Incremento display Indicazione Mpa, vite Rc Gamma pressione 0.05~0.85Mpa
Attacco (assemblato) NA

Supporto tecnico