Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4F140-06-AC100V
Codice componente
|
---|
4F140-06-AC100V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Manual Equipment | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.09 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rp | 1/8 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC100V | NA | NA |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Numero di attacchi | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Direct | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Tubazioni | Direct piping |
Tipo di azionamento | Pilot-operated Spool | Con tenuta | Soft seal | Mandata aria pilota | Internal |
Check Valve | NA |
Si trova sulla pagina di Valvola a unità singola, valvola di collegamento a 5 porte azionata da pilota, valvola Selex, serie 4F0 / 1 / 2 / 3, il codice articolo è il seguente: 4F140-06-AC100V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4F140-06-AC100V.
Configura
Proprietà di base
Stato allo spegnimento
Tipo
Numero di solenoidi
A commutazione
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Manual Equipment
Wire Connection Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Plug
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4F020-06-N-DC24V |
4F020-06-S-DC24V |
4F020-06-SN-DC24V |
4F140-06-AC200V |
4F140-08-AC100V |
4F140-08-AC200V |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Manual Equipment | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.38 € | 1 | 6 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
106.32 € | 1 | 6 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
107.88 € | 1 | 6 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
127.09 € | 1 | 13 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 200 V AC | Rp | 1/8 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC200V | NA | NA | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rp | 1/4 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC100V | NA | NA | ||
127.09 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 200 V AC | Rp | 1/4 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC200V | NA | NA |