Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4KA230-06-S-DC24V
Codice componente
|
---|
4KA230-06-S-DC24V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.23 € | 1 | 6 giorni | Double | [3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40–80 | No Mark | DC24V | Attachment |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Numero di attacchi | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Direct | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Tubazioni | Direct piping |
Tipo di azionamento | Pilot-operated Spool | Con tenuta | Soft seal | Manual Equipment | Non-Locking |
Si trova sulla pagina di Unità valvola, valvola a 3 / 5 porte azionata da pilota, serie 3KA1 / 4KA1–4, il codice articolo è il seguente: 4KA230-06-S-DC24V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4KA230-06-S-DC24V.
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo
Numero di solenoidi
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Wire Connection Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4KA110-M5-B-DC24V |
4KA120-M5-AC100V |
4KA120-M5-AC200V |
4KA240-06-AC100V |
4KA240-06-AC200V |
4KA240-06-B-AC100V |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.34 € | 1 | 6 giorni | Single | 2-position exhaust | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | M | M5 | 20–40 | B | DC24V | NA | ||
130.49 € | 1 | 6 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | M | M5 | 20–40 | No Mark | AC100V | NA | ||
130.49 € | 1 | 20 giorni | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | M | M5 | 20–40 | No Mark | AC200V | NA | ||
142.97 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40–80 | No Mark | AC100V | NA | ||
142.97 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40–80 | No Mark | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 giorni | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40–80 | B | AC100V | NA |