Unità valvola, valvola a 3 / 5 porte azionata da pilota, serie 3KA1 / 4KA1–4 (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4KA230-06-S-DC24V

Codice componente
4KA230-06-S-DC24V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor

157.23 €

1 6 giorni Double[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)24 V DCRc1/840–80No MarkDC24VAttachment

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Applicazione Funzionamento a elemento singolo Numero di attacchi 5-port valve
Metodo di installazione Direct Caratteristiche Standard / Oil-Free Tubazioni Direct piping
Tipo di azionamento Pilot-operated Spool Con tenuta Soft seal Manual Equipment Non-Locking

Si trova sulla pagina di Unità valvola, valvola a 3 / 5 porte azionata da pilota, serie 3KA1 / 4KA1–4, il codice articolo è il seguente: 4KA230-06-S-DC24V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4KA230-06-S-DC24V.

Tipologia prodotto

Codice componente
4KA110-M5-B-DC24V
4KA120-M5-AC100V
4KA120-M5-AC200V
4KA240-06-AC100V
4KA240-06-AC200V
4KA240-06-B-AC100V
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor

90.34 €

1 6 giorni Single2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)24 V DCMM520–40BDC24VNA

130.49 €

1 6 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACMM520–40No MarkAC100VNA

130.49 €

1 20 giorni Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACMM520–40No MarkAC200VNA

142.97 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRc1/840–80No MarkAC100VNA

142.97 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)200 V ACRc1/840–80No MarkAC200VNA

145.75 €

1 6 giorni Double3 Position A · B · R Connection[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)100 V ACRc1/840–80BAC100VNA

Supporto tecnico