Rulliera in acciaio serie M (R-4214PD) diam. ø42.7 × largh. 100 - 1000

Rulliera in acciaio serie M (R-4214PD) diam. ø42.7 × largh. 100 - 1000
R-4214P Roller conveyor with free width size supported. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-4214PD-900R-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[101-149/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[151-199/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[201-249/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[251-299/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[301-349/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[351-399/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[401-449/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[451-499/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[501-599/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[601-699/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[701-799/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[801-899/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-900R-[901-999/1]W-[50,​75,​100,​150]P-90
R-4214PD-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[50,​75,​100,​150]P
R-4214PD-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[50,​75,​100,​150]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di profilato
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto
1 14 giorni Dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 42.7 Spessore rotella t(mm) 1.4 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Altezza macchina H(mm) 100
Resistenza rotella(N/pz.) 313.8::1510.2 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico