Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Dritto | ||
1 | 15 giorni | Dritto | ||
1 | 15 giorni | Dritto | ||
1 | 15 giorni | Dritto | ||
1 | 15 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 30.5 | Spessore rotella t(mm) | 2.2 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Trattamento superficie profilato | Alluminio anodizzato | Trattamento superficie rotella | NA |
Altezza macchina H(mm) | 50 | Resistenza rotella(N/pz.) | 132.4::161.8 | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali