Rulliera in acciaio serie S (S-3812P) diam. ø38.1 × largh. 90 - 690

Rulliera in acciaio serie S (S-3812P) diam. ø38.1 × largh. 90 - 690
A highly versatile, moderate to light load, economy type ø31 steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø31.8, and minimum roller interval is P50.
· Roller width (nominal) 90W - 620W is standard. Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy product with pressed-in bearings.
· [60 series frame]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-3812P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690]W-[50,​75,​100]P

Codice componente
S-3812P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690]W-[50,​75,​100]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 38.1 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 66 Resistenza rotella(N/pz.) 343.2::784.5 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico