Rulliera in acciaio serie S (S-5721P) diam. ø57.2 × largh. 90 - 990 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie S (S-5721P) diam. ø57.2 × largh. 90 - 990
Economy type ø57, tube wall thickness t2.1 steel roller conveyor, with improved shock resistance. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter ø57.2, tube wall thickness t2.1, with improved shock resistance, and minimum roller interval P75.
· Roller width (nominal) 90W to 990W is standard. Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy product with pressed-in bearings.
· [90 series frame]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-5721P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150]P

Codice componente
S-5721P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 57.2 Spessore rotella t(mm) 2.1 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 100 Resistenza rotella(N/pz.) 441.3::1765.2 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico