Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-TC700-700R-[240,305,390,490,620]W-[75,100,150]P-90
D.E. rotella D(Ø) | 41.3 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio | Tipo di profilato | Tipo curvo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Tipo conico | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 657::1755.4 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali