Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCPD3-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
SCPD3-L-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-L-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con/senza interruttori | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | NA | ||
- | 1 | 14 giorni | NA | ||
- | 1 | 24 giorni | Disponibile | ||
- | 1 | 24 giorni | Disponibile |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(℃) | -10::60 | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.15 (D.I. tubo φ6) 0.1 (φ10, 16)::1.0 | Smorzatore | Smorzatore in gomma |
Configura
Proprietà di base
Con/senza interruttori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali