Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV10B |
PV10BS |
PV16B |
PV16BS |
PV20B |
PV20BS |
PV50B |
PV50BS |
PV120B |
PV120BS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Materiale corpo | Materiale sfera grande | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale corpo principale | Materiale sfera piccola (interna) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 98 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 15 | 9.525 | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | |
35.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 98 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
19.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 157 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 19 | 12.7 | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | |
40.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 157 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 19 | 12.7 | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
12.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 24 | 15.875 | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | |
41.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 196 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 24 | 15.875 | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
29.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 30 | 19.05 | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | |
51.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 490 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 30 | 19.05 | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
43.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 1176 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 42 | 25.4 | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | ||
76.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500.1–5000 | 1176 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 42 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Direzione d'uso | Verso l'alto-verso il basso |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Materiale corpo
Materiale sfera grande
Diametro esterno(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali