Sollevatore Serie PVL-T guidato dall'aria Planeveyor Modello con inserto a scanalatura a T

Sollevatore Serie PVL-T guidato dall'aria Planeveyor Modello con inserto a scanalatura a T
  • Sconto volumi elevati
Install on press machine T-slot etc. for air cylinder equipped plain bearing ascending, lifting the goods from the table surface, in a labor-saving device that can move the object 360°.

[Features]
· High precision - smooth conveyor achieved through technology.
· Existing T-slots in press machines etc. can be used, and due to adoption of aluminum body is lighter than conventional types, reducing the insertion and removal workload.
· Dimensions such as height can be specified for custom orders.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVL13T-6
PVL13T-15
PVL20T-20
PVL20T-30
PVL30T-9
PVL30T-19
PVL50T-6
PVL50T-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Diam. sfera
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Numero di rulli a sfera
(pezzo)
Capacità di carico rulli a sfera (per rullo, a 0.5MPa)
(N)

431.01 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–500010569.5251856176

771.85 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–500026409.52541015176

1,107.58 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–5000450012.763020225

1,907.55 €

1 Disponibile 49 giorni 105,000.1–10,000675012.793030225

1,003.96 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–5000432015.8754009480

1,687.23 €

1 Disponibile 49 giorni 105,000.1–10,000912015.87580019480

784.84 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–5000352819.053506588

1,525.38 €

1 Disponibile 49 giorni 1010,000.1–20,0001176019.05105020588

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Materiale corpo Alluminio
Materiale sfera grande EN 1.3505 Equiv. Direzione d'uso Verso l'alto-verso il basso Materiale corpo principale[che riceve la sfera] EN 1.7242 Equiv.
Materiale sfera piccola (interna) EN 1.3505 Equiv.

Supporto tecnico