Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PVP10BJ-SJS
Codice componente
|
---|
PVP10BJ-SJS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Materiale corpo | Materiale sfera grande | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale corpo principale | Materiale sfera piccola (interna) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | [Resina] Resina+acciaio inox | [Resina] POM (resina acetalica) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | POM (poliacetale) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Direzione d'uso | Verso l'alto-verso il basso |
---|
Si trova sulla pagina di Planeveyor Serie PVP Camera Bianca supportata (Rulli a sfera), il codice articolo è il seguente: PVP10BJ-SJS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVP10BJ-SJS.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale sfera grande
Tipo
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Diametro esterno(Ø)
Materiale corpo principale[che riceve la sfera]
Materiale corpo principale
Materiale sfera piccola (interna)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PVP10BJ-SJ |
PVP10BJ-SS |
PVP10BP(D)-SS |
PVP10BP-SS |
PVP10BP-SU |
PVP10BP-SUS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Materiale corpo | Materiale sfera grande | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale corpo principale | Materiale sfera piccola (interna) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.68 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | [Resina] Resina | [Resina] POM (resina acetalica) | 15 | 9.525 | POM (poliacetale) | POM (poliacetale) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
32.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] POM (resina acetalica) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
52.64 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] PEEK conduttivo (Polietereterchetone) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
41.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] PEEK (Polietereterchetone) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
69.42 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | [Resina] Resina | [Resina] PEEK (Polietereterchetone) | 15 | 9.525 | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
50.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | [Resina] Resina+acciaio inox | [Resina] PEEK (Polietereterchetone) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |