Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVP10BJ-SS |
PVP10BP(D)-SS |
PVP10BP-SS |
PVP10BU-SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Materiale corpo | Materiale sfera grande | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale corpo principale | Materiale sfera piccola (interna) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] POM (resina acetalica) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
52.64 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] PEEK conduttivo (Polietereterchetone) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
41.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] PEEK (Polietereterchetone) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | |
37.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 1.0–10.0 | 4.9 | Acciaio inox | [Resina] UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | 15 | 9.525 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Direzione d'uso | Verso l'alto-verso il basso |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale sfera grande
Tipo
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Materiale corpo
Diametro esterno(Ø)
Materiale corpo principale[che riceve la sfera]
Materiale corpo principale
Materiale sfera piccola (interna)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali