Guida a rotaia scorrevole #500 SP1 SL1 (SLC)

Guida a rotaia scorrevole #500 SP1 SL1 (SLC)
  • Sconto volumi elevati
Metal bearings used for a wide range of industrial applications. With a brass-type copper alloy created with advanced casting technology as the base, this product uses embedded solid lubricant for a high-load oil free bearing. Can be used oil free, and demonstrates high performance in high-load, low-speed operating areas. Demonstrates excellent abrasion-resistant properties in roundtrip movement, oscillatory movement, frequent stops and starts, and other operation areas that cause difficulty for oil membrane configurations. Also has excellent chemical and corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLC-30130
SLC-41100
SLC-41130
SLC-41160
SLC-41220
SLC-56100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza B
(mm)
Spessore T
(mm)
Lunghezza piena A
(mm)

149.06 €

1 Disponibile 19 giorni -2330130

147.04 €

1 11 giorni -2341100

150.38 €

1 11 giorni 102341130

161.64 €

1 19 giorni -2341160

214.44 €

1 48 giorni -2341220

137.29 €

1 19 giorni 102856100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale A base di ottone ad alta resistenza

Supporto tecnico