Regolatori per superfici inclinate D-U-A

Regolatori per superfici inclinate D-U-A
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A standard type adjuster for slopes in which the screw shaft part tilts even more.

[Features]
The receiver part has a larger hole· than the D-A type in order to enable it to receive the spherical structure of the upper part.
· The spherical structure is divided into a sphere and a receiver.
· The receiver has undergone spherical processing to enable the sphere to moves smoothly.
· When M12/M16/M20 bolts are used, in the case of M16/M20, it is limited to about 15° since the hexagonal part comes in contact with the spherical portion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-U-A20X180

Codice componente
D-U-A20X180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.98 €

11.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Piastra di fermo standard Angolo di rotazione θ(deg) 15
Volantino di regolazione altezza NA Materiale vite EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie della filettatura Cromatura lucida (Zincatura elettrolitica)
Piastra di fermo Piastra in acciaio laminato a freddo SS Trattamento superficie Cromatura lucida (Zincatura elettrolitica) Larghezza A(mm) 75
Resistenza al carico(kN) 4.9 Lunghezza vite L1(mm) 180 Altezza corpo principale I(mm) 18
Filettatura nominale M(mm) 20 Proprietà Standard Meccanismo rotante Disponibile
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Si trova sulla pagina di Regolatori per superfici inclinate D-U-A, il codice articolo è il seguente: D-U-A20X180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-U-A20X180.

Supporto tecnico