Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-B3 12X100
Codice componente
|
---|
D-B3 12X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Materiale parte in gomma | Larghezza A (mm) | Resistenza al carico (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | [Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | Gomma cloroprenica | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | Prestazioni antivibrazioni |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo rotante | NA | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | NA |
Si trova sulla pagina di Regolatore con Base in gomma per leggero smorzamento delle vibrazioni D-AIII / D-AIII &R / D-AIII &SI / D-BIII / D-BIII &FR / D-BIII & SI, il codice articolo è il seguente: D-B3 12X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-B3 12X100.
Configura
Proprietà di base
Materiale vite
Trattamento superficie della filettatura
Piastra di fermo
Trattamento superficie
Tipo
Materiale parte in gomma
Larghezza A(mm)
Resistenza al carico(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale I(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-A3 10X50SUS |
D-A3 12-150-SUS-FR |
D-A3 12X100SUS |
D-B3 12X100-FR |
D-B3 12X100-SI |
D-B3 12X120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Materiale parte in gomma | Larghezza A (mm) | Resistenza al carico (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | Gomma cloroprenica | 40 | 2.94 | 50 | 13 | 10 | Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | |
21.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | Gomme etilene / propilene | 50 | 4.9 | 150 | 15 | 12 | Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | |
12.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | Gomma cloroprenica | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | |
8.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | [Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | Gomme etilene / propilene | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | Prestazioni antivibrazioni | |
9.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | [Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | [Silicone] Gomma siliconica | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | Prestazioni antivibrazioni | |
8.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | [Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) | Gomma cloroprenica | 50 | 4.9 | 120 | 15 | 12 | Prestazioni antivibrazioni |