Regolatori con base in gomma per smorzamento lieve delle vibrazioni (Accoppiamento con cuscinetto Thrust) WD-AIII / WD-BIII

Regolatori con base in gomma per smorzamento lieve delle vibrazioni (Accoppiamento con cuscinetto Thrust) WD-AIII / WD-BIII
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An adjuster for light vibration-proofing with a thrust bearing that enables smooth leveling. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "WD-A III" to "WD-A3."

[Features]
· Since the rubber part comes in contact with the floor, floor damage is prevented.
· A light vibration-proof type adjustment bolt.
· However, since the rubber hardness is 80°, repulsion is higher than low elasticity rubber and does not demonstrate much of a vibration-proofing effect. For this reason, please compare with other vibration-proof types such as the D-G series when using.
· Can easily be mounted using a screwdriver since a Phillips head slot has been provided on the bolt bottom.
· A nylon washer is used between the receiver and bolt. and rotation is smooth.
· Suitable for office equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WD-B3 12X70
WD-B3 20X130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza A
(mm)
Resistenza al carico
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

9.03 €

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

504.9701512

16.86 €

8.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

606.861301720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma, cuscinetto interno Volantino di regolazione altezza NA
Materiale vite EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie della filettatura Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) Piastra di fermo Piastra in acciaio laminato a freddo SS
Trattamento superficie Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente) Materiale parte in gomma Gomma cloroprenica Proprietà Prestazioni antivibrazioni
Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico