Regolatore per carico pesante (Modello a vite lunga) D-C-L / D-C-L S

Regolatore per carico pesante (Modello a vite lunga) D-C-L / D-C-L S
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A long screw adjuster with a wide adjustment range

[Features]
· Although the dimensions in the table are in increments of 50 mm, dimensions can be cut as desired upon request.
A limited quantity of 500 mm total length products are available for M16 and M20.
· D-C-LS has a luxurious feel since the surface of the receiver is grind-processed with a lathe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-C-L12X200
D-C-L12X200SUS
D-C-L16X250
D-C-L16X300
D-C-L20X250
D-C-L20X250-HS
D-C-L20X300
D-C-L20X300-HS
D-C-L20X300SUS
D-C-L24X280
D-C-L24X280SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Larghezza A
(mm)
Resistenza al carico
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà Regolazione per esagono incassato "senza interferenza"

17.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente6014.72001712StandardNA

33.35 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione6014.72001712Standard / Resistenza alla corrosioneNA

20.64 €

14.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8019.62502216StandardNA

28.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8019.63002216StandardNA

33.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.22502220StandardNA

41.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.22502220StandardDisponibile

36.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.23002220StandardNA

44.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.23002220StandardDisponibile

77.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione8039.23002220Standard / Resistenza alla corrosioneNA

38.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente80492802224StandardNA

91.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione80492802224Standard / Resistenza alla corrosioneNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Piastra di fermo standard Volantino di regolazione altezza NA
Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico