Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-C3 30X150
Codice componente
|
---|
D-C3 30X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Larghezza A (mm) | Resistenza al carico (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.07 € | 1 | 12 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. Fusione | Cromatura trivalente | 80 | 68.6 | 150 | 22 | 30 | Standard | NA |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Piastra di fermo standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo rotante | NA |
Si trova sulla pagina di Regolatore per carichi pesanti (Modello per recipiente ampio) D-CIII / D-CIII, S / D-CIII-W, il codice articolo è il seguente: D-C3 30X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-C3 30X150.
Configura
Proprietà di base
Materiale vite
Piastra di fermo
Tipo
Trattamento superficie della filettatura
Trattamento superficie
Larghezza A(mm)
Resistenza al carico(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale I(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza"
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-C3 16X130SUS |
D-C3 16X200 |
D-C3 20X100 |
D-C3 30X200 |
D-C3-W20X100 |
D-C3-W20X130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Larghezza A (mm) | Resistenza al carico (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.26 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 80 | 19.6 | 130 | 22 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
22.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. Fusione | Cromatura trivalente | 80 | 19.6 | 200 | 22 | 16 | Standard | NA | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. Fusione | Cromatura trivalente | 80 | 39.2 | 100 | 22 | 20 | Standard | NA | |
56.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. Fusione | Cromatura trivalente | 80 | 68.6 | 200 | 22 | 30 | Standard | NA | |
21.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. Fusione | Cromatura trivalente | 100 | 39.2 | 100 | 23 | 20 | Standard | NA | |
29.91 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. Fusione | Cromatura trivalente | 100 | 39.2 | 130 | 23 | 20 | Standard | NA |